(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,710円 ~ 4,130円
税込価格
1,881円 ~ 4,543円

【特長】・鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ加工に・鉄筋径が太くなると、ベンダー単...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    機械構造用炭素鋼(全身完全焼入処理)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様(イメージ画像)

K-K8430 使用イメージ

鉄筋ベンダー

K-K5555 使用イメージ

鉄筋ベンダー用プレート

使用例

鉄筋ベンダー寸法図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
適応鉄筋サイズ
サイズ
プレートサイズ
重量(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鉄筋ベンダー
ベンダー
10mm
Φ13.5×142(L)mm
-
0.19
4548745800531

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

一部当日出荷可能

鉄筋ベンダー
ベンダー
13mm
Φ16×170(L)mm
-
0.33
4548745800548

1個

1,820( 2,002円 )

1日目

鉄筋ベンダー
ベンダー
16mm
Φ20×190(L)mm
-
0.56
4548745800555

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

一部当日出荷可能

関連品
ベンダー用プレート
10mm
-
120×140mm
0.60
4548745737455

1個

2,290( 2,519円 )

1日目

関連品
ベンダー用プレート
13mm
-
140×170mm
0.95
4548745737462

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

関連品
ベンダー用プレート
16mm
-
160×200mm
1.46
4548745737479

1個

4,130( 4,543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ加工に
・鉄筋径が太くなると、ベンダー単体では曲げにくいため、パイプ等を継ぎ足してご使用ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

    鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

    鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

      替刃(EA545BS-1用)

      替刃(EA545BS-1用)

        替刃(EA545BK-1/2用)

        替刃(EA545BK-1/2用)

          M3-M6/500mm 小ねじカッター

          M3-M6/500mm 小ねじカッター

            ボルトカッター(オフセット型)

            ボルトカッター(オフセット型)

              140x400x115mm タイルカッター

              140x400x115mm タイルカッター

                タイルカッター替刃(EA587A-2用)

                タイルカッター替刃(EA587A-2用)

                  200mm タイルチッパー

                  200mm タイルチッパー

                    SI ハイドロパンチャ-

                    SI ハイドロパンチャ-

                      替刃(EA545KA-38用)

                      替刃(EA545KA-38用)

                        絶縁ハンドルボルトカッター

                        絶縁ハンドルボルトカッター

                          11mm/950mm 鉄筋カッター

                          11mm/950mm 鉄筋カッター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 信濃機販 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,710円 2,730円 9,838円 5,200円 14,703円 13,439円 7,490円 410円 3,430円 46,798円 20,200円 20,167円 28,350円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   2日目  
                            材質 機械構造用炭素鋼(全身完全焼入処理) - - - - - - - - - - - -

                            鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました