(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ハンドルボルトカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ハンドルボルトカッター

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
20,167円 ~ 27,788円  特別価格 
税込価格
22,184円 ~ 30,567円  特別価格 

【特長】・ファイバーグラスハンドル、ゴムグリップ・切断能力:軟線:8mm、硬線...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
重量(kg)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
4518340623378
1.5
BC450F

1個

20,167円

19,662

( 21,628円 )

1日目

600
4518340623385
2.7
BC600FN

1個

27,788( 30,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイバーグラスハンドル、ゴムグリップ
・切断能力:軟線:8mm、硬線:6mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ハンドルボルトカッター

絶縁ハンドルボルトカッター

    11mm/950mm 鉄筋カッター

    11mm/950mm 鉄筋カッター

      ボルトカッター,ジョー部:強化スチール製合金鋼,ハンドル:スチール製(樹脂グリップ付)

      ボルトカッター,ジョー部:強化スチール製合金鋼,ハンドル:スチール製(樹脂グリップ付)

        13mm/910mm ボルトカッター

        13mm/910mm ボルトカッター

          鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

          鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

            ボルトカッター(オフセット型)

            ボルトカッター(オフセット型)

              10mm/ 800mm 鉄筋メッシュカッター

              10mm/ 800mm 鉄筋メッシュカッター

                育良 ケーブルコロ(10111)

                育良 ケーブルコロ(10111)

                  ステンレス専用ズンギリカッター

                  ステンレス専用ズンギリカッター

                    140x400x115mm タイルカッター

                    140x400x115mm タイルカッター

                      M6・7・8・10/680mm ボルトカッター

                      M6・7・8・10/680mm ボルトカッター

                        育良 ケーブルコロ(10112)

                        育良 ケーブルコロ(10112)

                          コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

                          コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 育良精機製作所 ヒット エスコ エスコ 育良精機製作所 HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 20,167円 28,350円 23,620円 36,920円 2,730円 13,439円 14,230円 7,958円 26,482円 7,490円 66,706円 9,049円 5,968円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ ボルトカッター 鉄筋カッター ボルトカッター ボルトカッター - ボルトカッター 鉄筋カッター - - その他 ボルトカッター - -
                            切断能力 軟線:8mm、硬線:6mm 軟線:Φ11、硬線:Φ6 - 軟線:13mm、硬線:9mm - - 軟線:Φ10、硬線:Φ8 - - - M6・M7・M8・M10(並目用)、軟鉄:60kg/mm2 - -
                            メーカー ヒット商事(HIT) KNIPEX(クニペックス) リジッド(RIDGID) KNIPEX(クニペックス) - MCC(松阪鉄工所) ヒット商事(HIT) - - - EDMA(エドマ) - -

                            絶縁ハンドルボルトカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました