(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3-M6/500mm 小ねじカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M3-M6/500mm 小ねじカッター

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,703円
税込単価
16,173円

【商品仕様】・サイズ…500X100X140mm・切断可能サイズ…M3・M4・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじカッター
  • 切断能力:
    M3・M4・M5・M6
  • 全長(mm):
    500
  • サイズ:
    500X100X140mm
  • 付属品:
    首下長さゲージ
  • 材質:
  • 重量(kg):
    1.26

型番

EA545AK-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA545AK-1

1個

14,703( 16,173円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…500X100X140mm
・切断可能サイズ…M3・M4・M5・M6
・材質…鉄
・重量…1.26kg
・手動にてM3/M6までの小ねじの切断が容易に
でき、面取り不要でナットがスムーズに入りま
す。
・ステンレ製小ねじには使用不可
・JAN:4548745937008

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M6/500mm 小ねじカッターの型番EA545AK-1のページです。
型番EA545AK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M3-M6/500mm 小ねじカッター

M3-M6/500mm 小ねじカッター

    140x400x115mm タイルカッター

    140x400x115mm タイルカッター

      タイルカッター替刃(EA587A-2用)

      タイルカッター替刃(EA587A-2用)

        小ねじカッターセット EA545AK-100

        小ねじカッターセット EA545AK-100

          鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

          鉄筋ベンダー/鉄筋ベンダー用プレート

            替刃(EA545BK-1/2用)

            替刃(EA545BK-1/2用)

              M6・7・8・10/680mm ボルトカッター

              M6・7・8・10/680mm ボルトカッター

                丸鋸用角度切り定規

                丸鋸用角度切り定規

                  替刃(EA545BS-1用)

                  替刃(EA545BS-1用)

                    200mm タイルチッパー

                    200mm タイルチッパー

                      ボルトカッター(オフセット型)

                      ボルトカッター(オフセット型)

                        鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

                        鉄筋ベンダー(EA545C/EA545C-1/EA545C-2)

                          絶縁ハンドルボルトカッター

                          絶縁ハンドルボルトカッター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,703円 7,490円 410円 19,358円 1,710円 5,200円 66,706円 9,047円 9,838円 3,430円 13,439円 2,730円 20,167円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ねじカッター その他 - ねじカッター - その他 ボルトカッター - その他 その他 ボルトカッター - ボルトカッター
                            切断能力 M3・M4・M5・M6 - - M3・M4・M5・M6 - - M6・M7・M8・M10(並目用)、軟鉄:60kg/mm2 - - - - - 軟線:8mm、硬線:6mm
                            全長(mm) 500 - - 500 - - 680 - - 200 - - -
                            サイズ 500X100X140mm 約140×400×115(H)mm - - - - - - - - - - -
                            付属品 首下長さゲージ - - 首下長さゲージ - - - - - - - - -

                            M3-M6/500mm 小ねじカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました