【商品仕様】・切断能力(mm)…6・7・8・10・サイズ(mm)…680(W)...
【商品仕様】
・切断能力(mm)…6・7・8・10
・サイズ(mm)…680(W)×235(D)
・重量…8470g
・用途…建築現場などに
・ロッドの修復にも使用できます。
・650mmのカッティングガイド付、左右どちらにも付けられます。
・雑音がしません。
・火花が散らないので火事の危険性がありません。
・金属屑が出ません。
また切断後の、やすりがけも不要の為、切断後すぐに使用できます。
・M7で150山のロッドは10mmサイズに合わせて切断できます。
・軟鉄の切断も可能(切断力…60kg/mm2)
・ステンレススチール棒をカットすることは出来ません。
・JAN:4548745919257
この商品に近い類似品がありませんでした。
M6・7・8・10/680mm ボルトカッターの型番EA545AGのページです。
型番EA545AGに関する仕様情報を記載しております。