(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,610円
税込単価
10,571円

【商品仕様】・切断能力…ワイヤー直径6mm、スチール直径4mm・全長…190m...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    190
  • 切断能力:ワイヤ(mm):
    Φ5
  • 切断能力:その他(mm):
    中硬線:Φ4、ピアノ線:Φ2.5、銅・アルミケーブル:Φ7
  • 質量(g):
    314
  • ハンドル:
    プラスチック
  • 仕上げ:
    磨き
  • 刃硬度:
    HRC64
  • 材質:
    クロムバナジウム鋼(オイル焼入焼戻し処理)
  • メーカー型番:
    9561190
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

型番

EA541WK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA541WK

1個

9,610( 10,571円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・切断能力…ワイヤー直径6mm、スチール直径4mm
・全長…190mm
・JAN:4518340033061

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0mm/190mm ワイヤーロープカッターの型番EA541WKのページです。
型番EA541WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

    ワイヤーロープカッター WC-200

    ワイヤーロープカッター WC-200

      ワイヤーストリッパー 90940

      ワイヤーストリッパー 90940

        200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)

        200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)

          6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

          6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

            ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

            ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

              200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

              200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                ワイヤカッター替刃

                ワイヤカッター替刃

                  ヒット ワイヤカッター

                  ヒット ワイヤカッター

                    ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプ

                    ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプ

                      ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

                      ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

                        ワイヤーカッター 9561-150

                        ワイヤーカッター 9561-150

                          メーカー エスコ ツノダ シグネット エスコ エスコ ヒット エスコ 松阪商事 ヒット アーム産業 トラスコ中山 クニペックス
                          通常価格 9,610円 3,760円 2,050円 11,300円 8,400円 10,238円 10,190円 11,105円 6,750円 21,742円 2,060円 4,835円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                          全長(mm) 190 202 - - - - - 760 - - 198 150
                          切断能力:ワイヤ(mm) Φ5 5 - - - φ12 - 14 - - 4 3
                          切断能力:その他(mm) 中硬線:Φ4、ピアノ線:Φ2.5、銅・アルミケーブル:Φ7 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 314 345 98 - - 770 - 1400 - - 140 211
                          ハンドル プラスチック - - コンフォート - - コンフォート - - - - -

                          6.0mm/190mm ワイヤーロープカッターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました