(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はさみ・万能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はさみ・万能

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,170円
税込価格
2,387円

【特長】・IV線からアルミ・銅・ブリキなどの薄板、プラスチック板のような硬いも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    左右両用
  • 刃渡り(mm):
    75以下
  • 全長:
    160mm
  • 刃長:
    40mm
  • 柄の材質:
    ポリプロピレン
  • 重量:
    50g
  • 刃材質:
    高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)
  • 切断目安:
    より線:2.0mm2、革:2mmまで、プラスチック板:1.0mmまで、ダンボール:5.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、アルミ板:0.5mmまで
  • メーカー:
    アルスコーポレーション(ARS)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ハンドルカラー
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック・レッド
4548745538427
KG-330H-BK

1個

2,170( 2,387円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホワイト
4548745538434
FW-330H-W

1個

2,170( 2,387円 )

1日目

一部当日出荷可能

ピンク
4548745538441
FW-330H-P

1個

2,170( 2,387円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IV線からアルミ・銅・ブリキなどの薄板、プラスチック板のような硬いものからガーゼのような柔らかいものまであらゆる場面でスムーズにカットします
・PPバンド50万回切断試験クリア

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はさみ・万能

はさみ・万能

    210mm はさみ・万能(ステンレス刃)

    210mm はさみ・万能(ステンレス刃)

      はさみ・ブリキ用

      はさみ・ブリキ用

        240mm はさみ・倍力万能

        240mm はさみ・倍力万能

          250mm はさみ・鉄板用(左右兼用)

          250mm はさみ・鉄板用(左右兼用)

            エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

            エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

              125mm 精密用ニッパー

              125mm 精密用ニッパー

                260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)

                260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ クニペックス エスコ エスコ
                  通常価格 2,170円 4,430円 2,460円 7,178円 6,100円 9,975円 5,050円 9,959円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 左右両用 - 左右両用 - - - - -
                  刃渡り(mm) 75以下 - 75以下 - - - - -
                  全長 160mm - 160mm - - - - -
                  刃長 40mm - 30mm - - - - -
                  柄の材質 ポリプロピレン - - - - - - -

                  はさみカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました