(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

169mm はさみ・万能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

169mm はさみ・万能

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【商品仕様】・刃材質…ステンレス・全長…169mm・刃長…45mm・重量…72...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    169
  • 刃長(mm):
    45
  • 重量(g):
    72.5
  • 刃材質:
    ステンレス
  • メーカー型番:
    3000-BK
  • メーカー:
    アルスコーポレーション(ARS)
  • 詳細タイプ:
    はさみ・万能

型番

EA540CE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA540CE

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…ステンレス
・全長…169mm
・刃長…45mm
・重量…72.5g
・刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。
・刃先キャップ付
・0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。
・JAN:4518340032965

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

169mm はさみ・万能の型番EA540CEのページです。
型番EA540CEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

169mm はさみ・万能

169mm はさみ・万能

    190/192mm はさみ・万能・剪定

    190/192mm はさみ・万能・剪定

      ズンギリボルトカッター替 刃

      ズンギリボルトカッター替 刃

        90mm はさみ(精密・反り刃/ステンレス製)

        90mm はさみ(精密・反り刃/ステンレス製)

          全ねじカッター替 刃

          全ねじカッター替 刃

            90mm はさみ(精密/ステンレス製)

            90mm はさみ(精密/ステンレス製)

              245mm はさみ・裁ち(ステンレス製)

              245mm はさみ・裁ち(ステンレス製)

                メーカー エスコ エスコ ヒット エスコ 松阪商事 エスコ エスコ
                通常価格 2,900円 2,697円 6,943円 2,060円 9,735円 1,090円 6,045円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ その他 - その他 - その他 その他 -
                全長(mm) 169 192 - - - 90 -
                刃長(mm) 45 42mm - 25mm - 16 105mm
                重量(g) 72.5 130g - - - 15 175g
                刃材質 ステンレス - - - - - -

                169mm はさみ・万能のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                カット
                評価 5.0満足度:5.02019/07/26
                なんでも切れます。見た目は園芸用のはさみもしくはネジザウルスのはさみみたいです。薄い鉄も行けます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました