(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子セット(フェルール端子)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧着端子セット(フェルール端子)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,520円  特別価格 
税込価格
43,472円  特別価格 

【商品仕様】・ケースサイズ:265×170×70(H)mm・220mm圧着ペン...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    圧着工具・圧接工具
  • ケースサイズ:
    265×170×70(H)mm
  • JANコード:
    4518340691469
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番:
    979023
  • <セット内容>:
    ペンチ・フェルール端子(ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー):0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm2×各200個、(グレー、イエロー):4.0、6.0mm2×各100個

型番

EA538KS-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538KS-4

1個

39,520円

37,800

( 41,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケースサイズ:265×170×70(H)mm
・220mm圧着ペンチ(EA538KH-16)付
・ケースは積重ねが可能です。
・<セット内容>…
ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個
ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個
レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個
ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個
グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個
グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個
イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
・JAN:4518340691469

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子セット(フェルール端子)

圧着端子セット(フェルール端子)

    圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)

    圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)

      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

        1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

        1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

          22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)

          22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)

            0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

            0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

              4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

              4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 39,520円 5,910円 2,990円 9,399円 21,900円 8,928円 2,360円
                通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                工具種類 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 圧着工具・圧接工具 - 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具
                ケースサイズ 265×170×70(H)mm - - - - - -
                JANコード 4518340691469 - 4548745748017 4548745348385 - 4548745348347 4548745748000
                メーカー KNIPEX(クニペックス) ESCOオリジナル - ESCOオリジナル - ESCOオリジナル -
                型番 979023 - - - - - -

                圧着端子セット(フェルール端子)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました