(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,980円
税込単価
34,078円

【商品仕様】・全長…180mm・磨き仕上げ・バネ付【A】圧着形状:四角【B】切...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    180mm
  • 圧着範囲:
    0.08~16.0mm2

型番

EA538KR-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538KR-1

1個

30,980( 34,078円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…180mm
・磨き仕上げ
・バネ付
【A】圧着形状:四角
【B】切替レバーによって圧着範囲を変更できます。(0.08/10mm2・10/16mm2)
・圧着範囲…0.08/16.0mm2
・JAN:4518340537750

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)の型番EA538KR-1のページです。
型番EA538KR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

      0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)

      0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)

        0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)

        0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)

          0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

          0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

            0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

            0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

              圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)

              圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 30,980円 9,399円 23,960円 23,960円 8,928円 4,930円 5,910円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                全長 180mm - 220mm - - - -
                圧着範囲 0.08~16.0mm2 - 0.5~1m㎡、1.5~2.5m㎡4~6m㎡ - - - -

                0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                社内設備の配線端子の圧着に使用しています
                評価 3.0満足度:3.02023/09/15
                社内設備の配線端子の圧着に使用しています。今回、フェルール端子の圧着部の形状を変えたくて購入しました。以前から使っている圧着ペンチと同様に使えて違和感はありません。フェルール端子は一社しか使っていません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました