【特長】・負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライ...
EA537PB-12 | 【商品仕様】 ・全長・・・200mm ・刃長…60mm ・重量…172g ・スタイル…50°×90°クランクヘッド ・先端半丸 ・ヘッド:研磨仕上げ、ハンドル:プラスチックコート ・材質…クロームバナジウム鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済) ・ジョイント部の幅:18mm、厚み:9.5mm、口先先端の幅:2.5mm、厚み:3.0mm ・負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー ・つかみ面は横すじ入り。 ・ホースクランプを挟むのに最適です。 ・JAN:4548745915396 |
---|---|
EA537PB-11 | 【商品仕様】 ・全長・・・200mm ・刃長…67mm ・重量…174g ・スタイル…50°×50°クランクヘッド ・先端半丸 ・ヘッド:研磨仕上げ、ハンドル:プラスチックコート ・材質…クロームバナジウム鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済) ・ジョイント部の幅:18mm、厚み:9.5mm、口先先端の幅:3.0mm、厚み:4.0mm ・負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー ・つかみ面は横すじ入り。 ・JAN:4548745914399 |
【特長】
・負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド
・先端部の強度を持つプライヤー
・つかみ面は横すじ入り
・ホースクランプを挟むのに最適です
・エスコ ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチ 200mm メカニックプライヤー。