(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,620円
税込単価
7,282円

【商品仕様】・刃硬度…HRC62・全長…160mm・切断能力…軟線:直径4.0...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
    コンフォート(1000V絶縁)
  • 仕上げ:
    クロムメッキ
  • 全長:
    160mm
  • 刃硬度:
    HRC62
  • 切断能力:
    軟線:Φ4.0、中硬線:Φ2.8、硬線:Φ2.0
  • 重量:
    190g
  • 材質:
    高品質バナジウム鋼
  • メーカー型番:
    7026160
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • ヘッド:
    幅:21mm、厚:10mm、刃長:19mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536KG-11

1個

6,620( 7,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃硬度…HRC62
・全長…160mm
・切断能力…軟線:直径4.0mm
・斜刃
・ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
・仕上げ…クロムメッキ
・JAN:4518340783096

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)の型番EA536KG-11のページです。
型番EA536KG-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)

160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)

    落下防止絶縁斜ニッパ

    落下防止絶縁斜ニッパ

      絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026

      絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026

        絶縁強力型ニッパ

        絶縁強力型ニッパ

          絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407

          絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407

            ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー

            ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー

              メーカー エスコ クニペックス クニペックス TECH-EV クニペックス WIHA
              通常価格 6,620円 5,909円 5,658円 3,552円 9,043円 8,463円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              ハンドル コンフォート(1000V絶縁) - - - - -
              仕上げ クロムメッキ - - - - -
              全長 160mm - - - - -
              刃硬度 HRC62 - - - - -
              切断能力 軟線:Φ4.0、中硬線:Φ2.8、硬線:Φ2.0 - - - - -

              160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました