(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,200円
税込単価
9,020円

【商品仕様】・材質…本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール・仕上げ…ヘッド:ニッケル...

詳細情報を確認する

  • 形状・用途:
    溶接用
  • アゴ形状:
    曲線あご
  • 仕上げ:
    ヘッド・ハンドル:ニッケルクロームメッキ
  • 材質:
    本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール
  • 全長(mm):
    280
  • 型番:
    4224280
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 重量:
    850
  • クランプ能力:
    パイプ:10~70mm
  • 口幅:
    65mm
  • 爪の間:
    25mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA533W

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール
・仕上げ…ヘッド:ニッケルクロームメッキ
ハンドル:ニッケルクロームメッキ
・クランプ能力…パイプ:10/70mm
・口幅…65mm
・爪の間…25mm
・全長…280mm
・重量…850g
・アゴは高温度耐久性が高いので、ほとんどの材質の熔接に使用できます。
・クイックリリースレバーはPVCカバー付
・スクリュー、リリースレバー付
・ボディは、片手で操作できます。
・板やパイプを確実につかむことができます。
・大変頑丈に作られています。
・並べて置いたパイプ状の部材を安全に溶接することができます。
・JAN:4518340031227

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用の型番EA533Wのページです。
型番EA533Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

    0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

    0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

      0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

      0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

        ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

        ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

          0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

          0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

            バイス形アースクリップEB-mini

            バイス形アースクリップEB-mini

              150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

              150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

                0- 200mm/105mm L型クランプ

                0- 200mm/105mm L型クランプ

                  0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

                  0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

                    NT溶接ホルダー

                    NT溶接ホルダー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ ユーロテック エスコ 三立電器 エスコ エスコ エスコ NT
                      通常価格 8,200円 3,020円 7,950円 6,955円 3,290円 3,444円 1,900円 6,350円 11,400円 2,920円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~  
                      形状・用途 溶接用 溶接用 溶接用 - 標準 - - - - -
                      アゴ形状 曲線あご 曲線あご 曲線あご - 曲線あご - 曲線あご - - -
                      仕上げ ヘッド・ハンドル:ニッケルクロームメッキ - - - - - - - - -
                      材質 本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール スチール 本体:特殊鋼(ニッケルプレート)、アゴ:クロムバナジウム鋼(落し鋳造) - スチール - スチール - - -
                      全長(mm) 280 225 280 - 300 - - - - -

                      φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました