(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【商品仕様】・材質…スチール・口の開き…0/28mm・口の深さ…69mm・保持...

詳細情報を確認する

  • 形状・用途:
    標準
  • アゴ形状:
    曲線あご
  • 口の開き(mm):
    0~28
  • アゴの深さ(mm):
    69
  • 材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    216
  • 重量:
    660
  • 付属品:
    3/8"-16×3"ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)
  • 保持能力:
    318kg

型番

EA533CE-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状・用途標準アゴ形状曲線あご
口の開き(mm)0~28アゴの深さ(mm)69
材質スチール全長(mm)216
重量660付属品3/8"-16×3"ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)
保持能力318kg - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA533CE-2

1個

3,420( 3,762円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・口の開き…0/28mm
・口の深さ…69mm
・保持能力…318kg
・全長…216mm
・重量…660g
・付属品…3/8"‐16×3"ボルトナット(スイベルヘッド直径16mm)
・スイベルヘッド付
・ハンドルを開くと、口も開きます。
・クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
・JAN:4518340616226

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0- 28mm/216mm トグルクランププライヤーの型番EA533CE-2のページです。
型番EA533CE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

    200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

    200A/300A アースクリップ(ねじ止式)

      225mm チェーンロッキングクランプ

      225mm チェーンロッキングクランプ

        0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

        0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

          0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

          0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

            0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

            0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

              200A/300A 溶接ホルダーセット

              200A/300A 溶接ホルダーセット

                150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

                150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

                  φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

                  φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 3,420円 5,330円 3,730円 3,020円 4,440円 7,950円 23,520円 1,900円 13,810円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    形状・用途 標準 - - 溶接用 C型 溶接用 - - -
                    アゴ形状 曲線あご - 曲線あご 曲線あご 曲線あご 曲線あご - 曲線あご -
                    口の開き(mm) 0~28 - - 0~70 0~205 0~40 - - -
                    アゴの深さ(mm) 69 - - 41 250 65~70 - - -
                    材質 スチール - スチール スチール スチール 本体:特殊鋼(ニッケルプレート)、アゴ:クロムバナジウム鋼(落し鋳造) - スチール -

                    0- 28mm/216mm トグルクランププライヤーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト