(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

【商品仕様】・材質…スチール・全長…225mm・口の深さ…41mm・口の開き…...

詳細情報を確認する

  • 形状・用途:
    溶接用
  • アゴ形状:
    曲線あご
  • 口の開き(mm):
    0~70
  • アゴの深さ(mm):
    41
  • 材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    225
  • 重量:
    600

型番

EA533AJ-9 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状・用途溶接用アゴ形状曲線あご
口の開き(mm)0~70アゴの深さ(mm)41
材質スチール全長(mm)225
重量600 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA533AJ-9

1個

3,020( 3,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・全長…225mm
・口の深さ…41mm
・口の開き…0/70mm
・重量…600g
・解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。
・グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。
・JAN:4518340783980

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)の型番EA533AJ-9のページです。
型番EA533AJ-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

      150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

      150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

        225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプ

        225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプ

          0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

          0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

            0-250mm/115mm シャコ万力

            0-250mm/115mm シャコ万力

              0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

              0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

                φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                  0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)

                  0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 3,020円 3,290円 1,900円 3,290円 4,440円 7,550円 7,950円 8,200円 5,750円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    形状・用途 溶接用 標準 - C型 C型 - 溶接用 溶接用 -
                    アゴ形状 曲線あご 曲線あご 曲線あご 曲線あご 曲線あご - 曲線あご 曲線あご -
                    口の開き(mm) 0~70 0~79 - - 0~205 - 0~40 - -
                    アゴの深さ(mm) 41 80 - - 250 - 65~70 - -
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール - 本体:特殊鋼(ニッケルプレート)、アゴ:クロムバナジウム鋼(落し鋳造) 本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール -

                    0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト