(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,440円
税込単価
4,884円

【商品仕様】・材質…スチール・口の開き(mm)…0/205・口の深さ(mm)…...

詳細情報を確認する

  • 形状・用途:
    C型
  • アゴ形状:
    曲線あご
  • 口の開き(mm):
    0~205
  • アゴの深さ(mm):
    250
  • 材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    455

型番

EA533AH-118 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA533AH-118

1個

4,440( 4,884円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・口の開き(mm)…0/205
・口の深さ(mm)…250
・全長(mm)…455
・JAN:4518340519855

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-205mm/457mm ロッキングCクランプの型番EA533AH-118のページです。
型番EA533AH-118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

    225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプ

    225mm/455mm/600mm ロッキングCクランプ

      150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

      150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

        0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

        0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

          エスコ L型クランプ

          エスコ L型クランプ

            0- 150mm/ 60mm L型クランプ

            0- 150mm/ 60mm L型クランプ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,440円 3,290円 1,900円 3,020円 3,800円 2,520円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              形状・用途 C型 C型 - 溶接用 - -
              アゴ形状 曲線あご 曲線あご 曲線あご 曲線あご - -
              口の開き(mm) 0~205 - - 0~70 - -
              アゴの深さ(mm) 250 - - 41 - -
              材質 スチール スチール スチール スチール - -

              0-205mm/457mm ロッキングCクランプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました