(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,990円
税込単価
3,289円

【商品仕様】・材質…高炭素鋼・適応サイズ…先端部:直径3/9.5mm、本体部:...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    あり
  • 鉄線切断能力(mm):
    2.6
  • 銅線切断能力(mm):
    3.2
  • 全長(mm):
    160
  • 材質:
    本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー
  • 切断刃長:
    8mm
  • 適応ねじ頭サイズ(φmm):
    先端部:3~9.5、本体部:5.5~10
  • 重量:
    130g
  • メーカー型番:
    PZ-58
  • メーカー:
    エンジニア

型番

EA532DE-160 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA532DE-160

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高炭素鋼
・適応サイズ…先端部:直径3/9.5mm、本体部:直径5.5/10mm
・全長(mm)…160
・切断能力(mm)…銅線:直径1.2
・潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに
・バネ付で連続作業の負担を軽減します。
・JAN:4548745273076

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)の型番EA532DE-160のページです。
型番EA532DE-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

    200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

    200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

      190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

      190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

        120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

        120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

          ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

          ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

            ミニトラスねじプライヤー

            ミニトラスねじプライヤー

              ねじプライヤ

              ねじプライヤ

                ネジアンギラス NA175

                ネジアンギラス NA175

                  ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ TG200NA

                  ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ TG200NA

                    ネジザウルスZ PZ-60

                    ネジザウルスZ PZ-60

                      ネジザウルス(R)RX PZ-59

                      ネジザウルス(R)RX PZ-59

                        ダイヤ型トラスねじプライヤー

                        ダイヤ型トラスねじプライヤー

                          ネジラー

                          ネジラー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーピークス技研 KTC(京都機械工具) ロブテックス ロブテックス エンジニア エンジニア スリーピークス技研 室本鉄工
                            通常価格 2,990円 3,870円 3,460円 2,900円 7,990円 3,888円 3,160円 2,632円 2,190円 3,604円 3,908円 2,662円 5,760円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ばね あり なし なし なし なし - なし - - なし なし なし なし
                            鉄線切断能力(mm) 2.6 3.2 2.6 - 2.6(ラジオペンチ型) / 3.2(ペンチ型) - - - - - 3.2 - -
                            銅線切断能力(mm) 3.2 3.5 3.2 - 3.5(ペンチ型) / 3.2(ラジオペンチ型) - - - - 1.2 - - -
                            全長(mm) 160 200 190 120 200(ペンチ型)、190(ラジオペンチ型) - - - - - - - -
                            材質 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー - - - - - - - -

                            160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました