(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[自動車用]内張クリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[自動車用]内張クリップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,670円
税込単価
11,737円

【商品仕様】・<セット内容>…23種類・プッシュリベット(適合穴径:6mm、板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    内装関連
  • ケースサイズ:
    300(W)×203(D)×40(H)mm
  • メーカー型番:
    CFKIT-DX
  • 総重量:
    600g
  • ケース材質:
    プラスチック
  • <セット内容>:
    プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3~5mm)、(適合穴径:6.5mm、板厚:3~4.5mm)、(適合穴径:7mm、板厚:4~6mm)、(適合穴径:8mm、板厚:2.5~4mm)、(適合穴径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm)、(適合穴径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm)、(適合穴径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5~2.5mm)、(適合穴径:8mm、板厚:3.7~4.7mm)、(適合穴径:8mm、板厚:1.5~4mm)、(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm)、(適合穴径:10mm、板厚:4~5.5mm)、プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm)、(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm)、スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm)、(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm)、(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm)、(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm)、(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)、ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm)、アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm)
  • メーカー:
    日立Astemoアフターマーケットジャパン
  • 詳細タイプ:
    内張クリップ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA527C

1個

10,670( 11,737円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…23種類
・プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3~5mm):5個
・プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3~4.5mm):5個
・プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4~6mm):5個
・プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5~4mm):5個
・プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm):5個
・プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm):5個
・プッシュリベット(適合穴径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm):5個
・プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5~2.5mm):5個
・プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7~4.7mm):5個
・プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5~4mm):5個
・プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm):5個
・プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4~5.5mm):5個
・プッルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm):5個
・プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm):5個
・プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm):5個
・スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm):5個
・スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm):5個
・スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm):5個
・スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm):5個
・トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm):5個
・トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm):5個
・ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm):5個
・アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm):5個
・ケースサイズ…300(W)×203(D)×40(H)mm
・ケース材質…プラスチック
・総重量…0.6kg
・国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット
・JAN:4548745902068

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[自動車用]内張クリップの型番EA527Cのページです。
型番EA527Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[自動車用]内張クリップ

[自動車用]内張クリップ

    簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

    簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

      日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

      日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

        2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

        2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

          ハスコー クランクプーリーホールドプレート

          ハスコー クランクプーリーホールドプレート

            ハスコー カムプーリーホールドレンチ

            ハスコー カムプーリーホールドレンチ

              日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

              日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

                メーカー エスコ エスコ 日平機器 エスコ HASCO HASCO 日平機器
                通常価格 10,670円 12,840円 21,540円 744円 54,108円 33,775円 21,459円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   6日目  
                商品タイプ 内装関連 汎用ツール タイヤ関連 内装関連 エンジン関連 エンジン関連 タイヤ関連
                ケースサイズ 300(W)×203(D)×40(H)mm 210×110×43(H)mm - - - - -
                メーカー型番 CFKIT-DX DT-19NTOOLKIT - BC5104 - - -
                総重量 600g 650g - - - - -
                ケース材質 プラスチック - - - - - -

                [自動車用]内張クリップのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                自動車の内装に
                評価 5.0満足度:5.02022/11/02
                トヨタ、ニッサン系、ダイハツは結構使えます。
                スバル系は少ないかな。
                けどおおよそ主たるクリップがあって便利!

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました