(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0- 200mm/105mm L型クランプ

0- 200mm/105mm L型クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,350円
税込単価
6,985円

【商品仕様】・材質…鍛造鉄・クランプ範囲…0/200mm・口奥行(口深さ)…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • 最大口開き(mm):
    200
  • レールサイズ:
    19×9.5mm
  • 口の深さ:
    105mm
  • 材質:
    鍛造鉄
  • 締付能力:
    450kg
  • 重量:
    0.9kg
  • スピンドル径:
    15.8mm
  • クランプ範囲:
    0~200mm

型番

EA526WL-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526WL-20

1個

6,350( 6,985円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鍛造鉄
・クランプ範囲…0/200mm
・口奥行(口深さ)…105mm
・締付能力…450kg
・レールサイズ…19×9.5mm
・スピンドル径…15.8mm
・重量…0.9kg
・スイベルヘッド付
・熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。
・クランプパッドには、ギザは付いておりません
・JAN:4518340130791

EA526WL-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0- 200mm/105mm L型クランプの型番EA526WL-20のページです。
型番EA526WL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0- 200mm/105mm L型クランプ

0- 200mm/105mm L型クランプ

    0- 150mm/ 60mm L型クランプ

    0- 150mm/ 60mm L型クランプ

      エスコ L型クランプ 電気溶接用品

      エスコ L型クランプ 電気溶接用品

        0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

        0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,350円 2,520円 6,280円 11,400円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 本体 本体 本体 本体
          形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ
          最大口開き(mm) 200 150 - 600
          レールサイズ 19×9.5mm 19.5×9.5mm - -
          口の深さ 105mm 60mm 120mm 120mm

          0- 200mm/105mm L型クランプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました