(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)

0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,950円
税込単価
12,045円

【商品仕様】・材質…炭素鋼・最大開口…300mm・口の深さ…300mm・荷重…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • 最大口開き(mm):
    300
  • フレームサイズ:
    27.0(幅)×13.0(厚)mm
  • 口の深さ:
    300mm
  • 材質:
    炭素鋼
  • 重量:
    3.27kg
  • 荷重:
    340kg

型番

EA526TX-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526TX-12

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼
・最大開口…300mm
・口の深さ…300mm
・荷重…340kg
・重量…3.27kg
・フレーム幅×厚…27.0×13.0mm
・スイベルヘッド付
・フレーム部分はスライド式。(スライド幅:257mm)
・クランプ部分のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつけることができます。
・JAN:4548745347449

EA526TX-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)の型番EA526TX-12のページです。
型番EA526TX-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)

0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)

    0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)

    0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)

      F型クランプ(ロングリーチ)

      F型クランプ(ロングリーチ)

        0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

        0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

          0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)

          0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)

            0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)

            0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)

              0-250mm/115mm シャコ万力

              0-250mm/115mm シャコ万力

                0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)

                0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)

                  0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)

                  0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)

                    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

                    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 10,950円 8,330円 9,140円 7,280円 5,750円 13,940円 7,550円 8,980円 4,680円 3,290円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 本体 本体 本体 - - - - - 本体 -
                      形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - - - - - C型クランプ(B型・シャコ万) -
                      最大口開き(mm) 300 200 - - - - - - 75 -
                      フレームサイズ 27.0(幅)×13.0(厚)mm 22.0(幅)×10.5(厚)mm - - - - - - 22.0(幅)×10.5(厚み)mm -
                      口の深さ 300mm 200mm - - - - - - 125mm -

                      0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました