(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型クイッククランプ

L型クイッククランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,560円 ~ 5,810円
税込価格
6,116円 ~ 6,391円

【特長】ラチェットハンドルで過負荷を掛け過ぎることなく振動にも耐えられる、焼入...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
ハンドル長
レールサイズ
全長
口の深さ
締付能力
重量
クランプ範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
-
19.5×9.5mm
280mm
100mm
350kg
1kg
0~200mm

1個

5,560( 6,116円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
-
19.5×9.5mm
380mm
100mm
350kg
1.13kg
0~300mm

1個

5,810( 6,391円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ラチェットハンドルで過負荷を掛け過ぎることなく振動にも耐えられる、焼入れ処理クロームメッキ仕上げのクランプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クイッククランプ

L型クイッククランプ

    0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

    0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

      エスコ L型クランプ 電気溶接用品

      エスコ L型クランプ 電気溶接用品

        0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

        0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

          0- 200mm/105mm L型クランプ

          0- 200mm/105mm L型クランプ

            225mm チェーンロッキングクランプ

            225mm チェーンロッキングクランプ

              150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

              150mm/100mm/275mm ロッキングCクランプ

                エスコ L型クランプ

                エスコ L型クランプ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 5,560円 11,400円 6,280円 3,020円 6,350円 3,730円 1,900円 3,800円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体
                  形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ
                  材質 鍛造鉄(焼入れ処理)、クロームメッキ仕上げ 鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ 鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ - 鍛造鉄 - - スチール

                  L型クイッククランプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました