(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ L型クランプ 電気溶接用品

エスコ L型クランプ 電気溶接用品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,280円 ~ 13,400円
税込価格
6,908円 ~ 14,740円

エスコ,電気溶接用品,L型クランプ。商品タイプ:その他仕様:スイベルヘッド付口...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • パット径:
    38mm
  • 口の深さ:
    120mm
  • 材質:
    鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長
締付能力
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
300mm
1000kg
1.97kg

1個

6,280( 6,908円 )

1日目

一部当日出荷可能

250
350mm
1000kg
2.09kg

1個

6,470( 7,117円 )

2日目

一部当日出荷可能

300
400mm
1000kg
2.21kg

1個

6,620( 7,282円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
600mm
1000kg
2.71kg

1個

7,780( 8,558円 )

1日目

1500
1635mm
1200kg
6.65kg

1個

13,400( 14,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ,電気溶接用品,L型クランプ。
商品タイプ:その他
仕様:スイベルヘッド付
口の深さ:120mm
材質:鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ
詳細タイプ クランプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ L型クランプ 電気溶接用品

エスコ L型クランプ 電気溶接用品

    0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

    0-600mm/120mm クランプ(マックスフレックス)

      L型クランプ 電気溶接用品

      L型クランプ 電気溶接用品

        0- 200mm/105mm L型クランプ

        0- 200mm/105mm L型クランプ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,280円 11,400円 2,300円 6,350円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 本体 本体 本体 本体
          形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ
          パット径 38mm - - -
          口の深さ 120mm 120mm - 105mm
          材質 鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ 鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ 本体:鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ/ハンドル:オーク材 鍛造鉄

          エスコ L型クランプ 電気溶接用品のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました