エスコ,電気溶接用品,L型クランプ。仕様:スイベルヘッド付材質 本体:鍛造鉄(...
Loading...
エスコ,電気溶接用品,L型クランプ。
仕様:スイベルヘッド付
材質 本体:鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル:オーク材
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA526TG-4で型番確定
L型クランプ 電気溶接用品の型番EA526TG-4のページです。
型番EA526TG-4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA526TG-10 |
EA526TG-12 |
EA526TG-18 |
EA526TG-2 |
EA526TG-20 |
EA526TG-5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大口開き (mm) | ハンドル長 | ハンドル径 | レールサイズ | 全長 | 口の深さ | 締付能力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,750円 ( 4,125円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 120 | 125mm | 33mm(最大) | 22.0×10.5mm | 350mm | 120mm | 550kg | 1.23kg | |
3,910円 ( 4,301円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 300 | 125mm | 33mm(最大) | 22.0×10.5mm | 400mm | 120mm | 550kg | 1.31kg | |
4,200円 ( 4,620円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 400 | 125mm | 33mm(最大) | 22.0×10.5mm | 500mm | 120mm | 550kg | 1.47kg | |
2,380円 ( 2,618円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 200 | 125mm | 33mm(最大) | 16.0×7.5mm | - | 80mm | 300kg | 540g | |
4,550円 ( 5,005円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 500 | 130mm | 34mm(最大) | 22.0×10.5mm | 600mm | 120mm | 550kg | 1.64kg | |
2,880円 ( 3,168円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 400 | 125mm | 33mm(最大) | 16.0×7.5mm | - | 80mm | 300kg | 700g |