(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ(J型)

クランプ(J型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,580円 ~ 2,150円
税込価格
1,738円 ~ 2,365円

【特長】・U字型クランプ・スイベルヘッド付・小さく、軽量なクランプ・ジョー部分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ジョー部分サイズ:
    下部:Φ22、上部:17×29mm
  • レールサイズ:
    15(幅)×5(厚み)mm
  • 口の深さ:
    51mm
  • 材質:
    本体:スチール、ハンドル:木、ジョーキャップ:プラスチック
  • 締付能力:
    149kg

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
重量(g)
全長
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
235
約178mm
4548745906820

1個

1,580( 1,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
265
約228mm
4548745906837

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

200
294
約279mm
4548745896251

1個

2,150( 2,365円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字型クランプ
・スイベルヘッド付
・小さく、軽量なクランプ
・ジョー部分にプラスチックキャップが付いているので、傷付けにくく、しっかり固定できる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ(J型)

クランプ(J型)

    クランプ(シャコマン型)

    クランプ(シャコマン型)

      シャコ万力(バーコ型)E

      シャコ万力(バーコ型)E

        160mm ガラスニブリングプライヤー

        160mm ガラスニブリングプライヤー

          強力型Cクランプ 200mm

          強力型Cクランプ 200mm

            L型クランプ LHタイプ

            L型クランプ LHタイプ

              150mm バイス口金(ラバー)

              150mm バイス口金(ラバー)

                バイス口金(ラバー)

                バイス口金(ラバー)

                  バイス口金(ファイバー)

                  バイス口金(ファイバー)

                    シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                    シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                      Cクランプ CLシリーズ

                      Cクランプ CLシリーズ

                        バークランプ&スプレッダー

                        バークランプ&スプレッダー

                          バーコ型シャコ万力

                          バーコ型シャコ万力

                            メーカー エスコ エスコ コンドーテック エスコ TAKAGI アーム産業 エスコ エスコ エスコ スーパーツール GISUKE エスコ トップ工業
                            通常価格 1,580円 660円 3,488円 3,930円 1,982円 4,418円 12,300円 10,600円 11,900円 1,557円 390円 5,190円 3,064円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - - 本体 本体 本体 本体
                            ジョー部分サイズ 下部:Φ22、上部:17×29mm - - - - - - - - - - - -
                            レールサイズ 15(幅)×5(厚み)mm - - - - - - - - - - - -
                            口の深さ 51mm - - - - - - - - - - 85mm -
                            材質 本体:スチール、ハンドル:木、ジョーキャップ:プラスチック ナイロン樹脂(PA6) - - - - - - - - - 鍛造鉄、樹脂 -

                            クランプ(J型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました