(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA526BD-4
クランプ(シャコマン型) モッコウヨウクランプ

クランプ(シャコマン型) EA526BD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【特長】・加工物を傷つけない保護カバー付・ハンドル部分はLタイプとストレートタ...

詳細情報を確認する

型番

EA526BD-4 解除

Loading...

EA526BD-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
クランプ幅
重量(g)
口の深さ
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526BD-4

100
0~100mm
407
70mm
4518340208506

1個

1,140( 1,254円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物を傷つけない保護カバー付
・ハンドル部分はLタイプとストレートタイプに切換が可能です
・ジョー部の幅調整が容易なクイックタイプです

EA526BD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ(シャコマン型)の型番EA526BD-4のページです。
型番EA526BD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ(シャコマン型)

クランプ(シャコマン型)

    クランプ(J型)

    クランプ(J型)

      L型クランプ LHタイプ

      L型クランプ LHタイプ

        バイス口金(ラバー)

        バイス口金(ラバー)

          150mm バイス口金(ラバー)

          150mm バイス口金(ラバー)

            L型クランプ LDタイプ

            L型クランプ LDタイプ

              コーナー支持金具,使用可能ガラス厚…6/19mm

              コーナー支持金具,使用可能ガラス厚…6/19mm

                バイス口金(ファイバー)

                バイス口金(ファイバー)

                  L型クランプ LHBタイプ

                  L型クランプ LHBタイプ

                    ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                    ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                      強力型Cクランプ 200mm

                      強力型Cクランプ 200mm

                        160mm ガラスニブリングプライヤー

                        160mm ガラスニブリングプライヤー

                          1/2"-12" ウェルディングバイス

                          1/2"-12" ウェルディングバイス

                            メーカー エスコ エスコ アーム産業 エスコ エスコ アーム産業 エスコ エスコ アーム産業 エスコ TAKAGI エスコ エスコ
                            通常価格 660円 1,580円 4,418円 10,600円 12,300円 2,918円 8,080円 11,900円 5,396円 4,680円 1,982円 3,930円 64,350円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - - 本体 パーツ - 本体 - 本体 - -
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) - Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ - C型クランプ(B型・シャコ万) - -
                            材質 ナイロン樹脂(PA6) 本体:スチール、ハンドル:木、ジョーキャップ:プラスチック - - - - - - - - - - -

                            クランプ(シャコマン型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA526BD-2
                            EA526BD-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            クランプ幅 重量
                            (g)
                            口の深さ 仕様1

                            660円

                            ( 726円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            500~50mm11435mm4518340208483

                            880円

                            ( 968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            750~75mm26853mm4518340208490

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました