【特長】・平行につかめます・ボディに強力なバネが入っています・スイベルヘッド付...
Loading...
【特長】
・平行につかめます
・ボディに強力なバネが入っています
・スイベルヘッド付、V字溝があります
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA526BC-100で型番確定
強力クランプ(プラスチック製)の型番EA526BC-100のページです。
型番EA526BC-100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA526BC-150 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大口開き (mm) | 幅 | 重量 (g) | スイベルヘッドサイズ | 全長 | 口奥行 | 口の深さ(mm) | 仕様1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930円 ( 1,023円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 50 | 100mm | 125 | 28×19mm | 150mm | たて:30mm、横:65mm | 65 | 4518340029859 |