(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
28,710円 ~ 135,170円
税込価格
31,581円 ~ 148,687円

【特長】・ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です。・ラムアタッチメント3...

詳細情報を確認する

  • ラム材質:
    カーボンスチール
  • 詳細タイプ:
    本体

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
重量
奥行
加圧能力
プレス可能厚
ラムサイズ(mm)
ベースサイズ(mm)
全高(mm)
JANコード
アーバープレス用スタンド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
190
10.0kg
86mm
0.5t
110mm
15×15
130×238
238
4548745748048
-

1個

28,710( 31,581円 )

2日目

200
12.2kg
113mm
1.0t
155mm
25×25
168×273
282
4548745747997
-

1個

47,800( 52,580円 )

1日目

317
46.3kg
165mm
3.0t
320mm
35×35
200×453
553
4548745748314
EA525X-48(別売)

1個

135,170( 148,687円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です。
・ラムアタッチメント3種付属
・鋳鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプ

アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプ

    ハンドプレス(カム式)

    ハンドプレス(カム式)

      75・100・125・150mm ベンチバイス

      75・100・125・150mm ベンチバイス

        102・152mm ベンチバイス(回転台付)

        102・152mm ベンチバイス(回転台付)

          φ42-450mm パイプスタンド

          φ42-450mm パイプスタンド

            115mm ベンチバイス(回転台付)

            115mm ベンチバイス(回転台付)

              ワークショップバイス

              ワークショップバイス

                6"/590~840mm パイプサポート

                6"/590~840mm パイプサポート

                  メカニックバイス(回転台付)

                  メカニックバイス(回転台付)

                    1/8"- 3 "   パイプバイス

                    1/8"- 3 " パイプバイス

                      12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                      12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                        200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                        200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                          サクションホルダー付ストッパー

                          サクションホルダー付ストッパー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 28,710円 33,341円 6,200円 16,750円 45,870円 10,800円 24,210円 55,800円 49,260円 28,500円 34,210円 106,190円 10,700円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目  
                            ラム材質 カーボンスチール - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 本体 本体 - - - - - - - - - - -

                            アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            圧入
                            評価 4.0満足度:4.02017/06/23
                            お手頃価額で、納期も早かった。
                            急遽必要になったので、とても助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました