(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジュニアーバイス(クランプベース)

ジュニアーバイス(クランプベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,350円 ~ 33,680円
税込価格
31,185円 ~ 37,048円

【仕様】・エスコのクランプ ジュニアーバイス(クランプベース)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ベンチバイス
  • 口深さ(mm):
    45
  • 材質:
    鋳鉄
  • 最大クランプ厚(mm):
    75

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
54
4.1kg

1個

28,350( 31,185円 )

1日目

100
57
6.8kg

1個

33,680( 37,048円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコのクランプ ジュニアーバイス(クランプベース)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュニアーバイス(クランプベース)

ジュニアーバイス(クランプベース)

    バーコ型シャコ万力

    バーコ型シャコ万力

      シャコ万力(バーコ型)E

      シャコ万力(バーコ型)E

        シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

        シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

          102・152mm ベンチバイス(回転台付)

          102・152mm ベンチバイス(回転台付)

            強力Cクランプ KCシリーズ

            強力Cクランプ KCシリーズ

              C型シャコ万力(S55C/S45C)

              C型シャコ万力(S55C/S45C)

                SSPOWER シャコ万力

                SSPOWER シャコ万力

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                    Cクランプ CLシリーズ

                    Cクランプ CLシリーズ

                      140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                      140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

                          スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                          スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                            メーカー エスコ トップ工業 コンドーテック スーパーツール エスコ E-Value トップ工業 パオック スーパーツール GISUKE エスコ スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 28,350円 3,064円 3,488円 1,557円 16,750円 406円 5,180円 4,153円 15,714円 390円 47,890円 7,662円 12,125円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 - - - 本体 - - - - - 本体 - -
                            形態 ベンチバイス - - - ベンチバイス - - - - - リードバイス(丸胴形) - -
                            口深さ(mm) 45 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋳鉄 - - - 鋳鉄 - - - - - 鋳鉄 - -
                            最大クランプ厚(mm) 75 - - - - - - - - - - - -

                            ジュニアーバイス(クランプベース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました