(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA525WF-150
ワークショップバイス バイス

ワークショップバイス EA525WF-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
67,060円 64,082円
税込単価
73,766円 70,490円

【特長】・パイプもクランプできます。・360°回転ベース・材質:鋳鉄

詳細情報を確認する

型番

EA525WF-150 解除

Loading...

EA525WF-150 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
重量
パイプ能力径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525WF-150

150
150
19.0kg
9~63mm

1個

67,060円

64,082

( 70,490円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプもクランプできます。
・360°回転ベース
・材質:鋳鉄

EA525WF-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークショップバイスの型番EA525WF-150のページです。
型番EA525WF-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークショップバイス

ワークショップバイス

    メカニックバイス(回転台付)

    メカニックバイス(回転台付)

      115mm ベンチバイス(回転台付)

      115mm ベンチバイス(回転台付)

        200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

        200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

          ジュニアーバイス(クランプベース)

          ジュニアーバイス(クランプベース)

            140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

            140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

              75mm ベンチバイス(クランプ式)

              75mm ベンチバイス(クランプ式)

                102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                  75・100・125・150mm ベンチバイス

                  75・100・125・150mm ベンチバイス

                    75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                    75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                      φ42-450mm パイプスタンド

                      φ42-450mm パイプスタンド

                        75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                        75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 24,210円 49,260円 10,800円 106,190円 28,350円 47,890円 7,860円 16,750円 6,200円 18,400円 45,870円 2,700円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                          形態 リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス ベンチバイス ベンチバイス ベンチバイス - ベンチバイス
                          材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - 鋳鉄

                          ワークショップバイスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA525WF-100
                          EA525WF-125
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          口幅
                          (mm)
                          最大口開き
                          (mm)
                          重量 パイプ能力径

                          24,210円

                          ( 26,631円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10010010.0kg6~50mm

                          48,570円

                          ( 53,427円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          12512514.0kg6~63mm

                          横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました