(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカニックバイス(回転台付)

メカニックバイス(回転台付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
49,260円 ~ 90,770円
税込価格
54,186円 ~ 99,847円

【特長】・パイプもクランプできます。・360°回転ベース・材質:鋳鉄

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
重量
パイプ能力径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
133
22.7kg
6~63mm

1個

49,260( 54,186円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
146
29.0kg
6~90mm

1個

63,790( 70,169円 )

2日目

一部当日出荷可能

200
210
40.0kg
6~90mm

1個

90,770( 99,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプもクランプできます。
・360°回転ベース
・材質:鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカニックバイス(回転台付)

メカニックバイス(回転台付)

    ワークショップバイス

    ワークショップバイス

      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

        115mm ベンチバイス(回転台付)

        115mm ベンチバイス(回転台付)

          75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

          75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

            200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

            200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

              ジュニアーバイス(クランプベース)

              ジュニアーバイス(クランプベース)

                75mm ベンチバイス(クランプ式)

                75mm ベンチバイス(クランプ式)

                  140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                  140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                    75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                    75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                      75・100・125・150mm ベンチバイス

                      75・100・125・150mm ベンチバイス

                        φ42-450mm パイプスタンド

                        φ42-450mm パイプスタンド

                          6"/590~840mm パイプサポート

                          6"/590~840mm パイプサポート

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 49,260円 24,210円 16,750円 10,800円 18,400円 106,190円 28,350円 7,860円 47,890円 2,700円 6,200円 45,870円 55,800円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -
                            形態 リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) ベンチバイス ベンチバイス ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス ベンチバイス - -
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - -

                            メカニックバイス(回転台付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました