(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,540円
税込単価
18,194円

【商品仕様】・サイズ…口幅:64mm、最大開口:57mm・口の深さ…35mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口深さ(mm):
    35
  • サイズ:
    口幅:64mm、最大開口:57mm
  • 重量:
    1.38kg
  • ベース角度調整:
    傾斜:90°、回転:360°
  • 材質:
    口部:スチール、本体:アルミ合金製

型番

EA525ML-102 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ口深さ重量ベース角度調整
EA525ML-102本体35mm1.38kg傾斜:90°、回転:360°

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525ML-102

1個

16,540( 18,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…口幅:64mm、最大開口:57mm
・口の深さ…35mm
・ベース角度調整…傾斜:90°、回転:360°
・重量…1.38kg
・材質…口部:スチール、本体:アルミ合金製
・JAN:4548745458879

EA525ML-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)の型番EA525ML-102のページです。
型番EA525ML-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

    64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

    64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

        45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

        45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

          26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

          26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

            25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

            25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

              64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

              64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

                45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

                45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

                  45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

                  45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

                    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                      リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                      リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                        フルターンバイス

                        フルターンバイス

                          回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                          回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 16,540円 19,710円 15,810円 21,490円 14,430円 15,890円 11,270円 12,770円 14,970円 10,488円 4,942円 17,995円 13,523円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体
                            口深さ(mm) 35 35 35 - 51 51 35 47 51 50 - - -
                            サイズ 口幅:64mm、最大開口:57mm - - - 口幅:26mm、最大開口:73mm 口幅:25mm、最大開口 - - - - - - -
                            重量 1.38kg 2.28kg 1.3kg 2.3kg 1.02kg 1.58kg 1.2kg - 1.4kg - - - -
                            ベース角度調整 傾斜:90°、回転:360° - - - 傾斜:90°、回転:360° - - - - - - - -

                            64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました