(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,270円
税込単価
12,397円

【商品仕様】・口幅…64mm・最大開口…57mm・角度調整…傾斜:90°、回転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    リードバイス(丸胴形)
  • 口幅(mm):
    64
  • 最大口開き(mm):
    57
  • 口深さ(mm):
    35
  • 重量:
    1.2kg
  • 角度調整:
    傾斜:90°、回転:360°
  • 材質:
    口部:ナイロン、本体:アルミ合金製

型番

EA525ML 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525ML

1個

11,270( 12,397円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅…64mm
・最大開口…57mm
・角度調整…傾斜:90°、回転:360°
・重量…1.2kg
・本体…アルミ合金製
・EA525ML-10、-16、-17ウエイトベースが使用できます。
・JAN:4518340240018

EA525MLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)の型番EA525MLのページです。
型番EA525MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

    回転式ベンチバイス

    回転式ベンチバイス

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

        回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

        回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

          フルターンバイス

          フルターンバイス

            アルミ合金バイス,軽作業用

            アルミ合金バイス,軽作業用

              マイクロアングルバイス No.MC8

              マイクロアングルバイス No.MC8

                リードバイス HRVシリーズ

                リードバイス HRVシリーズ

                  アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                  アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

                    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

                      コンパクトバイス

                      コンパクトバイス

                        回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                        回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                          マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

                          マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

                            メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 HARP H&H トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,270円 10,641円 15,810円 24,198円 17,995円 11,286円 19,899円 6,591円 2,937円 30,457円 5,400円 13,523円 47,764円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 リードバイス(丸胴形) ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス リードバイス(丸胴形) - - - - リードバイス(丸胴形) - リードバイス(角胴形) リードバイス(丸胴形)
                            口幅(mm) 64 - 64 - - 70 20 - 60 - - - -
                            最大口開き(mm) 57 - 57 - 60 60 23 - 50 - 65 - -
                            口深さ(mm) 35 - 35 - - 35 - - 27 - 40 - -

                            64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました