(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,490円
税込単価
23,639円

【商品仕様】・口幅…45mm・最大開口…228mm・角度調整…傾斜:90°・回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    45
  • 最大口開き(mm):
    228
  • 重量:
    2.3kg
  • 角度調整:
    傾斜:90°・回転:360°
  • 材質:
    口部:ゴム本体:アルミ合金製

型番

EA525MK-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ口幅最大口開き
EA525MK-20本体45mm228mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525MK-20

1個

21,490( 23,639円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口幅…45mm
・最大開口…228mm
・角度調整…傾斜:90°・回転:360°
・重量…2.3kg
・本体…アルミ合金製
・JAN:4518340240124

EA525MK-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

45mm/0-228mm マルチパーパスバイスの型番EA525MK-20のページです。
型番EA525MK-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

        フルターンバイス

        フルターンバイス

          64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

          64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

            64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

            64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

              26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

              26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

                64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

                64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

                  回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

                  回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

                    アルミ合金バイス,軽作業用

                    アルミ合金バイス,軽作業用

                      木工用高速バイス

                      木工用高速バイス

                        回転式ベンチバイス

                        回転式ベンチバイス

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 21,490円 14,970円 15,810円 17,995円 19,710円 16,540円 14,430円 11,270円 45,268円 12,227円 4,926円 11,527円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          口幅(mm) 45 47 64 - 64 - - 64 - 70 70 -
                          最大口開き(mm) 228 152 57 60 57 - - 57 - 60 65 -
                          重量 2.3kg 1.4kg 1.3kg - 2.28kg 1.38kg 1.02kg 1.2kg - - - -
                          角度調整 傾斜:90°・回転:360° 傾斜:90°、回転:360° 傾斜:90°・回転:360° - 傾斜:90°、回転:360° - - 傾斜:90°、回転:360° - - - -

                          45mm/0-228mm マルチパーパスバイスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました