(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータースタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータースタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,690円
税込単価
11,759円

【商品仕様】・EA525ML-16、-17ウエイトベースが使用できます。・最大...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロメータスタンド
  • 全高:
    109mm
  • ボルトサークル:
    Φ109.5
  • 口の深さ:
    21mm
  • 最大開口:
    12.7mm
  • 角度調整:
    傾斜:90°、回転:360°

型番

EA525MK-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525MK-10

1個

10,690( 11,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA525ML-16、-17ウエイトベースが使用できます。
・最大開口…12.7mm
・ネオプレンパッド(直径12.7mm)
・角度調整…傾斜:90°、回転:360°
・ボルトサークル…直径109.5mm
・口の深さ…21mm
・全高…109mm
・JAN:4518340601321

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータースタンドの型番EA525MK-10のページです。
型番EA525MK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータースタンド

マイクロメータースタンド

    110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

    110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

      ミツトヨ レバーヘッド

      ミツトヨ レバーヘッド

        395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

        395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

              151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                メーカー エスコ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                通常価格 10,690円 23,326円 95,370円 14,742円 5,736円 27,585円 9,234円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 マイクロメータスタンド マイクロメータヘッド - 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド
                全高 109mm - - - - - -
                ボルトサークル Φ109.5 - - - - - -
                口の深さ 21mm - - - - - -
                最大開口 12.7mm - - - - - -

                マイクロメータースタンドのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました