【特長】・360°回転ベース・バイス口金は取外して両面使用(ギザ&スムース)が...
Loading...
【特長】
・360°回転ベース
・バイス口金は取外して両面使用(ギザ&スムース)が可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA525K-140で型番確定
140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイスの型番EA525K-140のページです。
型番EA525K-140に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA525K-170 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 口幅 (mm) | 最大口開き (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59,330円 ( 65,263円 ) | 1個 | あり | 2日目 一部当日出荷可能 | 170 | 190 | 19.0kg |