(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,700円 ~ 16,160円
税込価格
2,970円 ~ 17,776円

【特長】・HRC46/52の強固な口・大きなアンビル・120°回転ベース

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
重量
全高
全長
取付ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
75
6.5kg
135mm
265mm
85±2×85±2

1個

2,700( 2,970円 )

2日目

一部当日出荷可能

150
150
29.0kg
225mm
470mm
165±2×165±2

1個

16,160( 17,776円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRC46/52の強固な口
・大きなアンビル
・120°回転ベース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

    75・100・125・150mm ベンチバイス

    75・100・125・150mm ベンチバイス

      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

        115mm ベンチバイス(回転台付)

        115mm ベンチバイス(回転台付)

          75mm ベンチバイス(クランプ式)

          75mm ベンチバイス(クランプ式)

            ワークショップバイス

            ワークショップバイス

              強力クランプ(プラスチック製)

              強力クランプ(プラスチック製)

                ラチェット式ベルトクランプ

                ラチェット式ベルトクランプ

                  1/2"-12" ウェルディングバイス

                  1/2"-12" ウェルディングバイス

                    ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                    ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ E-Value エスコ エスコ
                      通常価格 2,700円 6,200円 16,750円 10,800円 7,860円 24,210円 560円 1,011円 64,350円 4,680円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - -
                      形態 ベンチバイス ベンチバイス ベンチバイス ベンチバイス ベンチバイス リードバイス(丸胴形) - - - -
                      材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - - - -

                      75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました