(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルバイス(半円形)

アングルバイス(半円形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,490円 ~ 41,030円
税込価格
37,939円 ~ 45,133円

【特長】・精密マシンバイス・材質:鋳鉄・角度調整:0~90°(目盛付)・口幅:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 角度調整:
    0~90°(目盛付)
  • 材質:
    鋳鉄

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

EA525DF-1【商品仕様】
・材質…鋳鉄
・角度調整…0/90°(目盛付)
・口幅…75mm
・最大開口…75mm
・重量…5.9kg
・JAN:4518340436411
EA525DF-2【商品仕様】
・材質…鋳鉄
・角度調整…0/90°(目盛付)
・口幅…100mm
・最大開口…100mm
・重量…9kg
・JAN:4518340436428

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 角度調整 : 0~90度(メモリ付)
                   (0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°)
 
単位:mm
口幅最大開口ABCDEFHLW
100100102381026015140114187192

外形図

100mm アングルバイス(半円形) 外形図

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
75
5.9kg
4518340436411

1個

34,490( 37,939円 )

1日目

100
100
9kg
4518340436428

1個

41,030( 45,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密マシンバイス
・材質:鋳鉄
・角度調整:0~90°(目盛付)
・口幅:75mm/100mm
・最大開口:75mm/100mm

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルバイス(半円形)

アングルバイス(半円形)

    マシンバイス(3ウェイ 角度付)

    マシンバイス(3ウェイ 角度付)

      ボール盤バイス

      ボール盤バイス

        クロススライドバイス

        クロススライドバイス

          フリーバイス

          フリーバイス

            ロックタイト5軸マシンバイス

            ロックタイト5軸マシンバイス

              ボール盤バイス F型

              ボール盤バイス F型

                マシンバイス(2ウェイ 角度付)

                マシンバイス(2ウェイ 角度付)

                  ロックタイトFAクイックONEバイス

                  ロックタイトFAクイックONEバイス

                    ツーピースバイス

                    ツーピースバイス

                      精密サインバイス VC100

                      精密サインバイス VC100

                        モールドバイス

                        モールドバイス

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ニューストロング ナベヤ トラスコ中山 エスコ ナベヤ ナベヤ 日本オートマチックマシン ナベヤ
                          通常価格 34,490円 84,230円 23,930円 50,830円 116,704円 229,500円 7,696円 62,350円 219,300円 90,100円 296,159円 224,400円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 29日目   3日目~   1日目   2日目   3日目~   3日目~   11日目   4日目~  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          機構 ネジ式 - ネジ式 ネジ式 - ネジ式 - - - - - -
                          角度調整 0~90°(目盛付) - - - - - - - - - - -
                          材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - - - 鋳鉄 - - - -

                          アングルバイス(半円形)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました