(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

102・152mm ベンチバイス(回転台付)

102・152mm ベンチバイス(回転台付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,750円 ~ 27,830円  特別価格 
税込価格
18,425円 ~ 30,613円  特別価格 

【特長】・360°回転ベース・重量(kg):7.7/20.0・材質:鋳鉄

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
102
102
7.7kg

1個

16,750( 18,425円 )

1日目

152
152
20kg

1個

27,830円

27,134

( 29,847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転ベース
・重量(kg):7.7/20.0
・材質:鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

102・152mm ベンチバイス(回転台付)

102・152mm ベンチバイス(回転台付)

    メカニックバイス(回転台付)

    メカニックバイス(回転台付)

      115mm ベンチバイス(回転台付)

      115mm ベンチバイス(回転台付)

        75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

        75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

            75・100・125・150mm ベンチバイス

            75・100・125・150mm ベンチバイス

              ジュニアーバイス(クランプベース)

              ジュニアーバイス(クランプベース)

                75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                  ワークショップバイス

                  ワークショップバイス

                    75mm ベンチバイス(クランプ式)

                    75mm ベンチバイス(クランプ式)

                      140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                      140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                        12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                        12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 16,750円 49,260円 10,800円 2,700円 106,190円 6,200円 28,350円 18,400円 24,210円 7,860円 47,890円 34,210円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                          形態 ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス ベンチバイス ベンチバイス リードバイス(丸胴形) ベンチバイス リードバイス(丸胴形) -
                          材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 -

                          102・152mm ベンチバイス(回転台付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました