(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70mm 精密バイス

70mm 精密バイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,710円
税込単価
60,181円

【商品仕様】・材質…合金鋼・精度…±0.005mm・口幅…70mm・最大開口…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 口幅(mm):
    70
  • 最大口開き(mm):
    80
  • 口深さ(mm):
    28
  • 重量:
    4.0kg
  • 精度:
    ±0.005mm
  • 材質:
    合金鋼

型番

EA525AV-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • プラスチックケース付
  • ハンドルグリップ付
70mm 精密バイス 仕様
単位:mm
ABCDG重量(kg)
160706228804

外形図

70mm 精密バイス 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • グリップを回してジョー部分を前後させます。
70mm 精密バイス 使用方法

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525AV-11

1個

54,710( 60,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…合金鋼
・精度…±0.005mm
・口幅…70mm
・最大開口…80mm
・重量…4.0kg
・JAN:4518340776340

カタログ

 

EA525AV-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70mm 精密バイスの型番EA525AV-11のページです。
型番EA525AV-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70mm 精密バイス

70mm 精密バイス

    75mm ドリルプレスバイス

    75mm ドリルプレスバイス

      精密バイス HG80

      精密バイス HG80

        精密バイス HG120

        精密バイス HG120

          75mm 精密バイス

          75mm 精密バイス

            精密バイス WP80

            精密バイス WP80

              精密ステンレスバイス DN20

              精密ステンレスバイス DN20

                精密バイス NP30

                精密バイス NP30

                  50mm 精密バイス

                  50mm 精密バイス

                    ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ

                    ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ

                      精密バイス 48mm/73mm/63mm

                      精密バイス 48mm/73mm/63mm

                        エスコ 精密バイス

                        エスコ 精密バイス

                          メーカー エスコ エスコ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン エスコ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 54,710円 51,210円 195,438円 278,235円 48,750円 133,395円 82,295円 88,182円 28,850円 27,540円 26,580円 29,200円
                          通常出荷日 1日目   1日目   39日目   39日目   1日目   当日出荷可能 39日目   16日目   16日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          機構 ネジ式 ネジ式 - - ネジ式 - ネジ式 - - ネジ式 - -
                          口幅(mm) 70 75 - - 74 - - - 50 - - -
                          最大口開き(mm) 80 75 - - 75 - - - 65 - - -
                          口深さ(mm) 28 40 - - 30 - - - 25 - - -

                          精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました