(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 精密バイス

エスコ 精密バイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
29,200円 ~ 35,270円
税込価格
32,120円 ~ 38,797円

ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。クラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 精度:
    ±0.005mm
  • 平行度:
    0.003/100mm
  • 材質:
    合金鋼
  • 直角度:
    0.005/100mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

EA525AT-11ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。
【特長】
・ジョー調整・固定…六角棒レンチ調整・固定
【商品仕様】
・材質…合金鋼
・精度…±0.005mm
・平行度…0.003/100mm
・直角度…0.005/100mm
・口幅…36mm
・最大開口…45mm
・重量…1.0kg
・JAN:4518340776296
EA525AT-12【商品仕様】
・材質…合金鋼
・精度…±0.005mm
・平行度…0.003/100mm
・直角度…0.005/100mm
・口幅…48mm
・最大開口…75mm
・重量…2kg
・ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。
・JAN:4518340776302

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クランプ用溝なし
  • 付属品…ケース
単位:mm
ABCDEG重量(kg)
105364820200~451

外形図

36mm 精密バイス 外形図

※AT-11の側面には溝はありません。

使用方法・使用事例

使用方法

  • 六角レンチでの操作
    (1)ジョー部分のネジを付属の六角レンチで充分に緩めます(内部の部品が落ちないように気を付けてください)。
    (2)挟む対象に合せてジョーをスライドさせた後、再び六角レンチでジョー部を固定します。
36mm 精密バイス 使用方法

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
45
20
1.0kg
4518340776296

1個

29,200( 32,120円 )

1日目

一部当日出荷可能

48
75
25
2kg
4518340776302

1個

35,270( 38,797円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。
クランプ用溝なし
付属品…ケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 精密バイス

エスコ 精密バイス

    50mm 精密バイス

    50mm 精密バイス

      精密バイス 48mm/73mm/63mm

      精密バイス 48mm/73mm/63mm

        75mm 精密バイス

        75mm 精密バイス

          マシンバイス(3ウェイ 角度付)

          マシンバイス(3ウェイ 角度付)

            105mm セルフセンターリングバイス

            105mm セルフセンターリングバイス

              マシンバイス(2ウェイ 角度付)

              マシンバイス(2ウェイ 角度付)

                70mm 精密バイス

                70mm 精密バイス

                  60mm アングルバイス(回転台付)

                  60mm アングルバイス(回転台付)

                    100mm マシンバイス

                    100mm マシンバイス

                      178mm ミーリングマシンバイス

                      178mm ミーリングマシンバイス

                        100mm ドリルプレスバイス

                        100mm ドリルプレスバイス

                          精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                          精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 29,200円 28,850円 26,580円 48,750円 84,230円 112,160円 62,350円 54,710円 51,440円 48,700円 181,990円 8,740円 24,476円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            精度 ±0.005mm ±0.005mm - ±0.005mm - - - ±0.005mm - - - - -
                            平行度 0.003/100mm 0.003/100mm - - - - - - - - - - -
                            材質 合金鋼 合金鋼 合金鋼 合金鋼 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 合金鋼 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 スチール -
                            直角度 0.005/100mm 0.005/100mm - - - - - - - - - - -

                            エスコ 精密バイスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パーツ加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/18
                            小さいパーツなどを、加工する際に使用する為に購入しました。締め付けが少しでも弱いとハーツがずれるので、かなり強めに締め付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました