(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,344円
税込単価
1,478円

【商品仕様】・用途…EA524MA用替刃・刃材質…ステンレス・刃形状…万能型・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    43
  • 刃厚:
    1.5mm
  • 重量:
    40g
  • 刃形状:
    万能型
  • 全長(L):
    840mm
  • 詳細タイプ:
    EA524MA-1用替刃

型番

EA524MA-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524MA-43

1個

1,344( 1,478円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA524MA用替刃
・刃材質…ステンレス
・刃形状…万能型
・全長…840mm
・刃幅…43mm
・刃厚…1.5mm
・重量…40g
・JAN:4548745347104

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA524MA用] 43mm 替スクレーパーの型番EA524MA-43のページです。
型番EA524MA-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

[EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

    [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

    [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

      39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

      39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

        64mm 替 刃

        64mm 替 刃

          スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

          スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

            90mm かべ落し・替刃

            90mm かべ落し・替刃

              25mm 替 刃

              25mm 替 刃

                スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

                スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)

                  チゼルスクレーパー(直/曲)

                  チゼルスクレーパー(直/曲)

                    39mm スクレーパー替刃(10枚)

                    39mm スクレーパー替刃(10枚)

                      スクレーパー替刃(10・50・100枚)

                      スクレーパー替刃(10・50・100枚)

                        スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

                        スクレーパー(直・曲/ステンレス製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,344円 1,336円 1,420円 1,781円 1,950円 864円 1,460円 1,080円 1,150円 950円 490円 1,240円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 スクレーパー その他 その他 スクレーパー
                          材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス 超硬 スチール 超硬 樹脂 ステンレス スチール ステンレス
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション -
                          刃幅(mm) 43 50 20 66 - 90 25.4 - - 20 40 -
                          刃厚 1.5mm 0.8~1.0mm 0.26mm 1.7mm 0.4mm 0.9mm 1.3mm 0.6mm 1.8mm 0.26mm 0.2mm -

                          [EA524MA用] 43mm 替スクレーパーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました