(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
435円
税込単価
479円

【商品仕様】・EA524LP-200、LP-300、LP-600用替刃・刃材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    25
  • 刃厚:
    0.7mm
  • 重量:
    75g
  • 刃長:
    100mm
  • 刃先材質(詳細):
    炭素工具鋼
  • 詳細タイプ:
    EA524LP-200用替刃
  • メーカー型番:
    HB-5SCL
  • メーカー:
    ムラテックKDS

型番

EA524LP-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LP-1

1パック

5個入り

435( 479円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA524LP-200、LP-300、LP-600用替刃
・刃材質…炭素工具鋼
・刃長…100mm
・刃幅…25mm
・刃厚…0.7mm
・重量…75g
・折れ線の無い替刃です。
・L刃より頑丈な刃です。
・片側のみ刃付の片刃です。
・裏表の使い分けで異なる使用感を実現
・食い込みやすい木下地での作業性が上がります。
・カッターナイフにはできません。
・入数は5枚入りです。
・JAN:4548745741537

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)の型番EA524LP-1のページです。
型番EA524LP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

    かくはん棒

    かくはん棒

      PTFEヘラ 台形型・半月型

      PTFEヘラ 台形型・半月型

        スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

        スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

          KOWA 相棒415mm

          KOWA 相棒415mm

            ならしヘラ FNB-07・08・09・10

            ならしヘラ FNB-07・08・09・10

              井上工具 Yヘラ 15mm

              井上工具 Yヘラ 15mm

                30,33,40mm ヘラ

                30,33,40mm ヘラ

                  ホワイトヘラ D-120

                  ホワイトヘラ D-120

                    スイープスクレーパー SW-WHITE

                    スイープスクレーパー SW-WHITE

                      ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

                      ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ

                        Gスクレーパー専用替刃

                        Gスクレーパー専用替刃

                          ホワイトヘラ AZ-1,2

                          ホワイトヘラ AZ-1,2

                            メーカー エスコ コーワ サンプラテック エスコ コーワ SK-11 井上工具 エスコ 大塚刷毛製造 SK-11 SK-11 オルファ 大塚刷毛製造
                            通常価格 435円 124円 13,999円 1,950円 237円 133円 165円 920円 2,485円 312円 645円 1,385円 1,026円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ その他 - 樹脂柄へら その他 - パテベラ 樹脂柄へら 樹脂柄へら パテベラ スクレーパー その他 - パテベラ
                            材質(刃) - 樹脂 スチール - 樹脂 樹脂 ステンレス - - ステンレス - -
                            その他 オプション - - オプション - - - - - - - - -
                            刃幅(mm) 25 - - - - - 15 - - - - 120 -
                            刃厚 0.7mm - - 0.4mm - - - - - - - - -

                            スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました