(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルスクレーパー(超硬付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA524LM-51
ダブルスクレーパー(超硬付) ダブルスクレーパー(チョウコウツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

・刃先には高硬度の超硬合金付き・2サイズの刃で効率よく作業ができます。・グリッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    超硬
  • グリップ材質:
    エラストマゴム
  • 腰の硬さ:
    ロックウェル(HRC)5~10°
  • 刃先材質(詳細):
    炭素工具鋼、超硬合金

型番

EA524LM-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA524LM-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
重量
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LM-51

3 ~ 21
105g
208mm

1個

2,890( 3,179円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・刃先には高硬度の超硬合金付き
・2サイズの刃で効率よく作業ができます。
・グリップ部には押しやすい段付き。
・機械の入らない狭い場所やボルト周りのサビ塗装のはがしに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルスクレーパー(超硬付)の型番EA524LM-51のページです。
型番EA524LM-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルスクレーパー(超硬付)

ダブルスクレーパー(超硬付)

    スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

    スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

      90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

      90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

        17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

        17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

          1500mm スクレーパー(長柄)

          1500mm スクレーパー(長柄)

            サッシヘラ

            サッシヘラ

              ヘラ

              ヘラ

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                  スクレーパー(ゴムグリップ付)

                  スクレーパー(ゴムグリップ付)

                    90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                    90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                      70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

                      70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,890円 3,500円 6,121円 744円 8,700円 835円 7,950円 1,750円 3,460円 15,020円 2,112円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー コーキングへら スクレーパー その他 その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                        材質(刃) 超硬 - スチール ステンレス - ステンレス スチール スチール スチール
                        グリップ材質 エラストマゴム - - - - - - - ゴム - -
                        腰の硬さ ロックウェル(HRC)5~10° - - 中軟 中軟 - - - -
                        刃先材質(詳細) 炭素工具鋼、超硬合金 - - - - SUS420J2 - 炭素鋼 炭素工具鋼(クロームメッキ) - -

                        ダブルスクレーパー(超硬付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA524LM-52
                        EA524LM-53
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃幅
                        (mm)
                        重量 全長(L)

                        3,030円

                        ( 3,333円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        6 ~ 21110g208mm

                        3,150円

                        ( 3,465円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        11 ~ 31160g240mm

                        ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました