(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60x400mm 両先端スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60x400mm 両先端スクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,242円
税込単価
3,566円

【商品仕様】・材質…刃:炭素工具鋼(焼入れ、クロムメッキ)、柄:中空パイプ・全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    60
  • 柄材質:
    中空パイプ
  • パイプ径:
    17mm
  • 全長(L):
    400mm
  • 刃先材質(詳細):
    炭素工具鋼(焼入れ、クロムメッキ)

型番

EA524LM-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LM-41

1個

3,242( 3,566円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃:炭素工具鋼(焼入れ、クロムメッキ)、
柄:中空パイプ
・全長…400mm
・刃幅…60mm
・パイプ径…17mm
・軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。
・用途…削り作業や貼り作業など、あらゆる作業に
・JAN:4548745063219

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60x400mm 両先端スクレーパーの型番EA524LM-41のページです。
型番EA524LM-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60x400mm 両先端スクレーパー

60x400mm 両先端スクレーパー

    スクレーパー(ゴムグリップ付)

    スクレーパー(ゴムグリップ付)

      100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

      100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

        50mm ステンレスヘラ

        50mm ステンレスヘラ

          70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

          70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

            17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

            17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

              ソフト・パテベラ(ステンレス製)

              ソフト・パテベラ(ステンレス製)

                120x525mm ゴムベラ(長柄)

                120x525mm ゴムベラ(長柄)

                  218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                  218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                    スクレーパー(セラミック製)

                    スクレーパー(セラミック製)

                      76mm マルチツール(ステンレス製)

                      76mm マルチツール(ステンレス製)

                        95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                        95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                          ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

                          ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,242円 3,460円 1,750円 835円 2,112円 744円 790円 2,210円 890円 5,420円 2,450円 9,230円 5,370円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー コーキングへら パテベラ パテベラ パテベラ スクレーパー ハンマーへら その他 スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス スチール ステンレス ステンレス ゴム ステンレス セラミック ステンレス スチール
                            刃幅(mm) 60 60 100 50 - 17(先端) / 23(中程) - 120 - 65 76 95 32
                            柄材質 中空パイプ 中空パイプ - - 天然木 ABS樹脂 - - - - 耐溶剤性ナイロン 鉄パイプ、塗装仕上げ 堅木
                            パイプ径 17mm - - - - - - - - - - - -

                            60x400mm 両先端スクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました