(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー(ゴムグリップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA524LM-35
スクレーパー(ゴムグリップ付) スクレーパー(ゴムグリップツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,460円
税込単価
3,806円

摩擦や衝撃に強いクロームメッキを使用しており、また軽くて丈夫なため長時間の作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    60
  • グリップ材質:
    ゴム
  • 柄材質:
    中空パイプ
  • 刃先材質(詳細):
    炭素工具鋼(クロームメッキ)

型番

EA524LM-35 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番刃材質全長刃幅
EA524LM-35刃: 炭素工具鋼、グリップ: ゴム450mm60mm
EA524LM-37刃: 炭素工具鋼、グリップ: ゴム750mm60mm
 
商品情報を表示

EA524LM-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LM-35

570g
450mm

1個

3,460( 3,806円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

摩擦や衝撃に強いクロームメッキを使用しており、また軽くて丈夫なため長時間の作業にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー(ゴムグリップ付)の型番EA524LM-35のページです。
型番EA524LM-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(ゴムグリップ付)

スクレーパー(ゴムグリップ付)

    70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

    70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

      17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

      17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

        60x400mm 両先端スクレーパー

        60x400mm 両先端スクレーパー

          100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

          100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

            スクレーパー(伸縮式)/替刃

            スクレーパー(伸縮式)/替刃

              95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

              95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                50mm ステンレスヘラ

                50mm ステンレスヘラ

                  スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                  スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                    90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                    90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                        ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                        ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                          1500mm スクレーパー(長柄)

                          1500mm スクレーパー(長柄)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,460円 2,112円 744円 3,242円 1,750円 840円 9,230円 835円 3,500円 6,121円 10,370円 8,780円 8,700円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー コーキングへら スクレーパー スクレーパー - その他 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) スチール ステンレス - ステンレス - スチール -
                            刃幅(mm) 60 - 17(先端) / 23(中程) 60 100 - 95 50 100 90 24 12 -
                            グリップ材質 ゴム - - - - - - - - - - - -
                            柄材質 中空パイプ 天然木 ABS樹脂 中空パイプ - - 鉄パイプ、塗装仕上げ - - ステンレス(18-8)鋼管

                            スクレーパー(ゴムグリップ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA524LM-37
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 全長(L)

                            4,030円

                            ( 4,433円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            730g750mm

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました