(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー(タイル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA524LM-27
スクレーパー(タイル用) スクレーパー(タイルヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

【特長】・グリップエンドは叩きやすい形状となっております。・チョップタイプ、ノ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 本体材質:
    焼入れパイプ
  • 全長(L):
    300mm
  • 刃先材質(詳細):
    炭素工具鋼

型番

EA524LM-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA524LM-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
重量
スタイル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LM-27

100
534g
ノーマルタイプ

1個

2,989( 3,288円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップエンドは叩きやすい形状となっております。
・チョップタイプ、ノーマルタイプの2種揃えております。
・材質/刃:炭素工具鋼、本体:焼入れパイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー(タイル用)の型番EA524LM-27のページです。
型番EA524LM-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(タイル用)

スクレーパー(タイル用)

    サッシヘラ

    サッシヘラ

      スクレーパー(ゴムグリップ付)

      スクレーパー(ゴムグリップ付)

        76mm マルチツール(ステンレス製)

        76mm マルチツール(ステンレス製)

          60x400mm 両先端スクレーパー

          60x400mm 両先端スクレーパー

            100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

            100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

              ダブルスクレーパー(超硬付)

              ダブルスクレーパー(超硬付)

                3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

                3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

                  75mm スクレーパー(ステンレス製)

                  75mm スクレーパー(ステンレス製)

                    ヘラ

                    ヘラ

                      17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

                      17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

                        スクレーパー(セラミック製)

                        スクレーパー(セラミック製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 2,939円 835円 3,460円 2,450円 3,242円 1,750円 2,890円 5,780円 2,350円 7,950円 744円 5,420円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ スクレーパー その他 スクレーパー ハンマーへら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 コーキングへら スクレーパー
                          材質(刃) ステンレス ステンレス 超硬 ステンレス ステンレス スチール ステンレス セラミック
                          本体材質 焼入れパイプ - - - - - - - - - - -
                          全長(L) 300mm 245mm - 205mm 400mm 530mm - 215・215・230mm 240mm - 260mm 137mm
                          刃先材質(詳細) 炭素工具鋼 SUS420J2 炭素工具鋼(クロームメッキ) - 炭素工具鋼(焼入れ、クロムメッキ) 炭素鋼 炭素工具鋼、超硬合金 - - - - -

                          スクレーパー(タイル用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA524LM-26
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃幅
                          (mm)
                          重量 スタイル

                          2,939円

                          ( 3,233円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          65419gチョップタイプ

                          ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました