(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EA524LM-61~81用 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EA524LM-61~81用 替刃【6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
549円 ~ 606円
税込価格
604円 ~ 667円

・★弾力刃は、ペンキ剥がしや床掃除等、あらゆる作業にお使い頂けます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(刃)
その他
刃幅(mm)
ハンドルサイズ
刃形状
入数
刃厚
刃長
材質
名称
商品詳細種別
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
合金工具鋼
オプション
100
-
標準刃
-
0.8mm
18mm
-
-
-
EA524LM-61~81用替刃

1パック

6個入り

606( 667円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
合金工具鋼
オプション
100
-
弾力刃
-
0.45mm
45mm
-
-
-
EA524LM-61~81用替刃

1パック

6個入り

549( 604円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・★弾力刃は、ペンキ剥がしや床掃除等、あらゆる作業にお使い頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EA524LM-61~81用 替刃

EA524LM-61~81用 替刃

    64mm 替 刃

    64mm 替 刃

      替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)

      替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)

        90mm かべ落し・替刃

        90mm かべ落し・替刃

          [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

          [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

            25mm 替 刃

            25mm 替 刃

              替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚

              替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚

                Gスクレーパー専用替刃

                Gスクレーパー専用替刃

                  [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

                  [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

                    90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                    90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                      39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

                      39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

                        スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                        スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オルファ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 549円 1,781円 750円 864円 1,336円 1,460円 690円 1,385円 1,344円 15,020円 1,420円 1,950円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                          EA524LM-61~81用 替刃のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました