(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,112円
税込単価
2,323円

【商品仕様】・材質…刃:スチール、柄:天然木・全長…560mm・先端サイズ…7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    スチール
  • 重量:
    400g
  • 柄材質:
    天然木
  • 先端厚み:
    3.2mm
  • 柄形状:
    丸型
  • 先端サイズ:
    70×102mm
  • 全長(L):
    560mm
  • 柄外径:
    28mm
  • メーカー型番:
    74261
  • メーカー:
    浅香工業

型番

EA524LC-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LC-21

1個

2,112( 2,323円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃:スチール、柄:天然木
・全長…560mm
・先端サイズ…70×102mm
・先端厚み…3.2mm
・柄形状…丸型
・柄外径…28mm
・重量…400g
・床面に付着したガムなどの汚れやコンパネなどに付着したコンクリートなどを削り取る作業にお使い下さい。
・刃先部分刃、焼入れ・焼戻しの熱処理を施しています。
・耐久性だけでなく、弾力性にも優れています。
・汚れを削り取る作業に最適です。
・JAN:4548745736175

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)の型番EA524LC-21のページです。
型番EA524LC-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

    スクレーパー(ゴムグリップ付)

    スクレーパー(ゴムグリップ付)

      100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

      100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

        スクレーパー(伸縮式)/替刃

        スクレーパー(伸縮式)/替刃

          95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

          95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

            17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

            17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

              1500mm スクレーパー(長柄)

              1500mm スクレーパー(長柄)

                90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                  ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                  ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                    スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                    スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                      刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                        19x342mmスクレーパー

                        19x342mmスクレーパー

                          50mm ステンレスヘラ

                          50mm ステンレスヘラ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,112円 3,460円 1,750円 840円 9,230円 744円 8,700円 6,121円 8,780円 3,500円 10,370円 8,550円 835円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー - その他 コーキングへら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら
                            材質(刃) スチール - ステンレス - スチール - ステンレス
                            重量 400g - - - - 63g 約700g 760g - 0.65kg - - 70g
                            柄材質 天然木 中空パイプ - - 鉄パイプ、塗装仕上げ ABS樹脂 ステンレス(18-8)鋼管 - - -
                            先端厚み 3.2mm - - - - - - - - - - - -

                            70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました