(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【商品仕様】・刃材質…炭素鋼・全長…530mm・刃幅…100mm・用途…壁紙は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • 刃幅(mm):
    100
  • 全長(L):
    530mm
  • 刃先材質(詳細):
    炭素鋼

型番

EA524LB-530 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LB-530

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…炭素鋼
・全長…530mm
・刃幅…100mm
・用途…壁紙はがし、ペイントはがし
・JAN:4518340174771

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/ 530mm ウォールスクレーパーの型番EA524LB-530のページです。
型番EA524LB-530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

    70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

    70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

      1500mm スクレーパー(長柄)

      1500mm スクレーパー(長柄)

        スクレーパー(ゴムグリップ付)

        スクレーパー(ゴムグリップ付)

          17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

          17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

            95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

            95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

              50mm ステンレスヘラ

              50mm ステンレスヘラ

                60x400mm 両先端スクレーパー

                60x400mm 両先端スクレーパー

                  スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                  スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

                    90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                    90mm/1070mm スクレーパー(2本組)

                      スクレーパー(伸縮式)/替刃

                      スクレーパー(伸縮式)/替刃

                        ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                        ベアリングスクレーパー 木柄(刃幅:12mm)

                          25mm スクレーパー

                          25mm スクレーパー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,750円 2,112円 8,700円 3,460円 744円 9,230円 835円 3,242円 3,500円 6,121円 840円 8,780円 725円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー コーキングへら その他 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー スクレーパー - スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) スチール - ステンレス ステンレス - スチール - 合金工具鋼
                            刃幅(mm) 100 - - 60 17(先端) / 23(中程) 95 50 60 100 90 - 12 25
                            全長(L) 530mm 560mm 1500mm - 260mm 1500mm 220mm 400mm 1000mm 1070mm - - 161mm
                            刃先材質(詳細) 炭素鋼 - - 炭素工具鋼(クロームメッキ) - 炭素工具鋼 SUS420J2 炭素工具鋼(焼入れ、クロムメッキ) - - - 高級工具鋼 -

                            100mm/ 530mm ウォールスクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました