(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90mm かべ落し・替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90mm かべ落し・替刃

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
864円
税込単価
950円

【商品仕様】・用途…EA524LB-16A、LB-17A、LB-18A用替刃・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    90
  • 刃厚:
    0.9mm
  • 刃先材質(詳細):
    SK5 無電解ニッケルリンメッキ
  • 詳細タイプ:
    EA524LB-16A、LB-17A、LB-18A用替刃

型番

EA524LB-20A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LB-20A

1個

864( 950円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA524LB-16A、LB-17A、LB-18A用替刃
・材質…刃:SK5無電解ニッケルリンメッキ
・刃幅…90mm
・刃厚…0.9mm
・JAN:4548745280708

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90mm かべ落し・替刃の型番EA524LB-20Aのページです。
型番EA524LB-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90mm かべ落し・替刃

90mm かべ落し・替刃

    はがしヘラR

    はがしヘラR

      柄付きゴムベラ

      柄付きゴムベラ

        コーキング落とし 荒削り用

        コーキング落とし 荒削り用

          クロスヘラ

          クロスヘラ

            のりヘラ

            のりヘラ

              シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

              シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

                井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

                  ホワイトヘラ D-120

                  ホワイトヘラ D-120

                    ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

                    ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

                      革たち

                      革たち

                        ホワイトパテベラ

                        ホワイトパテベラ

                          ソフトゴムベラ 白

                          ソフトゴムベラ 白

                            メーカー エスコ SK-11 好川産業 SK-11 井上工具 井上工具 SK-11 井上工具 大塚刷毛製造 SK-11 NTカッター ハンディ・クラウン SK-11
                            通常価格 864円 161円 399円 342円 371円 206円 230円 470円 2,485円 754円 1,990円 98円 579円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   8日目   1日目~   3日目~   9日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 パテベラ その他 スクレーパー 樹脂柄へら コーキングへら その他 パテベラ スクレーパー - パテベラ その他
                            材質(刃) - 樹脂 - - - 樹脂 - - ステンレス - 樹脂 -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            刃幅(mm) 90 - - - - - - - - 65 - - -
                            刃厚 0.9mm - - - - - - - - - - - -

                            90mm かべ落し・替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました