(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)【6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,020円
税込単価
16,522円

【商品仕様】・用途…重作業、ペンキはがし用・刃材質…スチール・全長…1000m...

詳細情報を確認する

型番

EA524LB-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524LB-10

1パック

6個入り

15,020( 16,522円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…重作業、ペンキはがし用
・刃材質…スチール
・全長…1000mm
・刃幅…90mm
・入数…6本入り
・重量…810g(1本あたり)
・JAN:4518340367975

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)の型番EA524LB-10のページです。
型番EA524LB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

    64mm 替 刃

    64mm 替 刃

      スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

      スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

        折れ線無し刃 替刃大

        折れ線無し刃 替刃大

          スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

          スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

            [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

            [EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

              超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)

              超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)

                ステンレススクレーパーセット(2本組)

                ステンレススクレーパーセット(2本組)

                  90mm 柳刃ゴテ EA588-36

                  90mm 柳刃ゴテ EA588-36

                    メーカー エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ エスコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ
                    通常価格 15,020円 1,781円 1,950円 327円 3,500円 1,336円 7,361円 3,670円 2,713円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ スクレーパー その他 その他 スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー その他
                    材質(刃) スチール 超硬 スチール - - ステンレス - ステンレス -
                    刃幅(mm) 90 66 - 18 / 100 100 50 18 - -
                    重量 810g(1本あたり) - - - 0.65kg 35g - - -
                    全長(L) 1000mm - - - 1000mm 130mm - - -

                    90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました